Su selección resultó en 57 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- h1: ~ 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- t: 5 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
- Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M8
- d2: 28 mm
- h1: ~ 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- t: 7 mm
- SW: 13 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
- Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M10
- d2: 36 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 11 mm
- t: 9 mm
- SW: 17 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
- Peso: 80 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M12
- d2: 45 mm
- h1: ~ 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- t: 11 mm
- SW: 19 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
- Peso: 126 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M16
- d2: 56 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- t: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
- Peso: 241 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M20
- d2: 67 mm
- h1: ~ 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- t: 17 mm
- SW: 30 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 55 kN
- Peso: 480 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
- d1: M24
- d2: 69 mm
- h1: ~ 55 mm
- h2: 24 mm
- t: 19 mm
- SW: 36 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
- Peso: 554 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- h1: ~ 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- t: 5 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
- Peso: 17 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M8
- d2: 28 mm
- h1: ~ 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- t: 7 mm
- SW: 13 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
- Peso: 36 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M10
- d2: 36 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 11 mm
- t: 9 mm
- SW: 17 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
- Peso: 74 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M12
- d2: 45 mm
- h1: ~ 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- t: 11 mm
- SW: 19 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
- Peso: 123 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M16
- d2: 56 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- t: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
- Peso: 241 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M20
- d2: 67 mm
- h1: ~ 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- t: 17 mm
- SW: 30 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
- Peso: 500 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M24
- d2: 69 mm
- h1: ~ 55 mm
- h2: 24 mm
- t: 19 mm
- SW: 36 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
- Peso: 517 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- h1: ~ 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- t: 5 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 4 kN
- Peso: 7,8 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M8
- d2: 28 mm
- h1: ~ 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- t: 7 mm
- SW: 13 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 7 kN
- Peso: 17 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M10
- d2: 36 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 11 mm
- t: 9 mm
- SW: 17 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
- Peso: 34 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M12
- d2: 45 mm
- h1: ~ 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- t: 11 mm
- SW: 19 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
- Peso: 57 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M16
- d2: 56 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- t: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
- Peso: 96 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M20
- d2: 67 mm
- h1: ~ 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- t: 17 mm
- SW: 30 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 22 kN
- Peso: 190 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
- patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
- d1: M24
- d2: 69 mm
- h1: ~ 55 mm
- h2: 24 mm
- t: 19 mm
- SW: 36 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
- Peso: 240 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- l1: 60 mm
- h1: ~ 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- l2: 57 mm
- SW: 10 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
- Peso: 32 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
- d1: M8
- d2: 28 mm
- l1: 80 mm
- h1: ~ 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- l2: 76 mm
- SW: 13 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
- Peso: 69 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
- patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 95,5 mm
- SW: 17 mm
- Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
- Peso: 139 g
show article view
Material
Rótula
- Acero de decoletaje, templado por inducción, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Tapa de goma
Patín
- Acero termotratado, templado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
- Termoplástico POM, blanco
Rótula con eje
- Acero termotratado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Contratuerca
- Acero, pavonado, ISO 4032
- Acero, pavonado, DIN 934
- Acero inoxidable A2, ISO 4032
- Acero inoxidable A2, DIN 934
Notas
Para las versiones d1 = M10 y M12 la arandela de bloqueo conforme al DIN 934.
Ficha técnica EH 22590. Patines Articulados – con antideslizante
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada