Utilización rápida, simple y robusta como elemento de transporte, con grillete ajustable y vástago de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el eje roscado se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. La versión hecha en acero inoxidable es también resistente a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.
Eje
Botón
Elemento roscado
Grillete
Muelle
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.