Filtro de producto
Su selección resultó en 17 aciertos
Para longitud nominal [mm]:
10 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0601 / .0701
Más detalles
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga F3 : 0,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0601 / .0701
Peso: 34 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
15 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0602 / .0702
Más detalles
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga F3 : 0,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0602 / .0702
Peso: 34 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
25 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0604 / .0704
Más detalles
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Para longitud nominal: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga F3 : 0,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0604 / .0704
Peso: 47 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
35 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0606 / .0706
Más detalles
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Para longitud nominal: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga F3 : 0,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0606 / .0706
Peso: 57 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
15 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0621 / .0721
Más detalles
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Par de torsión inicial máx.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga F3 : 2,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0621 / .0721
Peso: 71 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
25 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0623 / .0723
Más detalles
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Par de torsión inicial máx.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga F3 : 2,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0623 / .0723
Peso: 74 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
35 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0625 / .0725
Más detalles
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Para longitud nominal: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
SW: 24 mm
Par de torsión inicial máx.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga F3 : 2,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0625 / .0725
Peso: 94 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
50 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0627 / .0727
Más detalles
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Para longitud nominal: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
SW: 24 mm
Par de torsión inicial máx.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga F3 : 2,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0627 / .0727
Peso: 117 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
15 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0631 / .0731
Más detalles
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Par de torsión inicial máx.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga F3 : 2,8 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0631 / .0731
Peso: 95 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
25 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0633 / .0733
Más detalles
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Para longitud nominal: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Par de torsión inicial máx.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga F3 : 2,8 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0633 / .0733
Peso: 103 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
35 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0635 / .0735
Más detalles
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Para longitud nominal: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
SW: 27 mm
Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga F3 : 2,8 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0635 / .0735
Peso: 120 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
50 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0637 / .0737
Más detalles
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Para longitud nominal: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
SW: 27 mm
Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga F3 : 2,8 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0637 / .0737
Peso: 164 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
25 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0641 / .0741
Más detalles
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Para longitud nominal: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga F3 : 4,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0641 / .0741
Peso: 164 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
50 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0643 / .0743
Más detalles
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Para longitud nominal: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga F3 : 4,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0643 / .0743
Peso: 238 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
75 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0645 / .0745
Más detalles
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Para longitud nominal: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga F3 : 4,1 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0645 / .0745
Peso: 325 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
50 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0673 / .0773
Más detalles
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Para longitud nominal: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 10 kN
Capacidad de carga F2 : 8,5 kN
Capacidad de carga F3 : 6,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0673 / .0773
Peso: 353 g
show article view
Para longitud nominal [mm]:
75 mm
Para pasadores de elevación:
22350.0675 / .0775
Más detalles
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Para longitud nominal: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Capacidad de carga F1 : 10 kN
Capacidad de carga F2 : 8,5 kN
Capacidad de carga F3 : 6,5 kN
Para pasadores de elevación: 22350.0675 / .0775
Peso: 470 g
show article view
Material
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Montaje
Tolerancias seguras y función consistente.
Fácilmente incorporable en diferentes materiales.
Se pueden montar en orificios ciegos.
Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.
Ficha técnica EH 22350. Casquillos de Posicionamiento – para pasadores de elevación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.