La junta evita la entrada de líquidos y suciedad. Por lo tanto el casquillo es especialmente adecuado para el uso en el exterior.
Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.
El diseño es adecuado para aplicaciones que requieren instalación a ras de la superfície.
Se requiere una llave de espigas para la instalación. Como accesorio, ofrecemos una llave de espigas ajustable estándar, y como alterntiva, una llave de espigas fija con adaptador para destornillador. Ésta última es especialmente adecuada para usar si el espacio es limitado.
Resistentes a la corrosión y a la abrasión.
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.