Pa­sa­do­res de Fi­ja­ción con empuñadura de botón

EH 22410. /EH 22420.

Para una rápida fijación, bloqueo, ajuste, reposición y sujeción en orificios ciegos (H11) sin casquillos de posicionamiento adicionales.

Rápido y fácil de liberar para las conexiones que se realizan repetidamente. Uso flexible porque las bolas se sujetan entre el eje y el agujero.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Su selección resultó en 46 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
21 kN
Artículo No.:
22410.0022
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 21 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
21 kN
Artículo No.:
22410.0024
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 21 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
21 kN
Artículo No.:
22410.0028
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 19 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 21 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
21 kN
Artículo No.:
22410.0032
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 23 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 21 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22410.0042
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 25 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22410.0044
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 29 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22410.0048
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22410.0052
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 43 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22410.0056
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 51 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22410.0062
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 35 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22410.0066
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22410.0070
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 59 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22410.0072
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 70 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22410.0074
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 82 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
87 kN
Artículo No.:
22410.0082
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 66 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 87 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
87 kN
Artículo No.:
22410.0086
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 82 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 87 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
87 kN
Artículo No.:
22410.0090
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 100 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 87 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
87 kN
Artículo No.:
22410.0092
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 117 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 87 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
87 kN
Artículo No.:
22410.0094
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 134 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 87 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22410.0102
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 150 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22410.0107
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 196 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22410.0110
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 242 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22410.0113
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 290 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Fijación
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22420.0022
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Fijación

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Aluminio, negro similar a RAL 9005

Botón

  • Acero templado, nitrurado, amarillo similar a RAL 1016

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

El pasador de fijación no se debe utilizar para levantar cargas.

Montaje

Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado
  2. Inserte el pasador de elevación
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original)

Desmontaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Retire el pasador de elevación. 
  3. Suelte el botón.

Procedimiento

Los pasadores de fijación se pueden utilizar en agujeros ciegos. Las fuerzas de retención logradas en un orificio H11 dependen del material de la contraparte:

  • acero, templado - mín. 30 N
  • acero, blando - mín. 120 N
  • acero inoxidable, blando - mín. 120 N
  • Al, aleación de aluminio - mín. 250 N
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22410. /EH 22420. Pasadores de Fijación – con empuñadura de botón
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Accesorios

Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.

Otros productos

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.