Los pasadores de bolas son vástagos autoblocantes. Las bolas se desbloquean sin necesidad de herramientas adicionales, únicamente presionando un botón. Los pasadores de bolas pueden denominarse también pasadores de fijación, pasadores de seguridad o pasadores de liberación rápida. Pueden usarse en múltiples industrias y aplicaciones, tales como sujetar, fijar, asegurar, bloquear, ajustar, o cambiar rápidamente de posición.
Los pasadores de bolas son extremadamente resistentes al cizallamiento y la corrosión, con lo cual están protegidos de forma óptima contra el desgaste.
Esta amplia gama de productos incluye varios grupos en stock:
Como accesorio, ofrecemos:
Completando nuestra gama de productos métricos, algunos artículos también están disponibles en versión en pulgadas de acuerdo con los estándares de aviación (MS17984 - MS17987)
También se pueden diseñar y fabricar artículos especiales para aplicaciones especiales.
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.