Las tuercas de sujeción son piezas estándar según DIN o estándares de la empresa. Las tuercas de sujeción a menudo también se denominan tuercas de presión. Las tuercas de sujeción se pueden utilizar en una amplia gama de industrias para mcuhas aplicaciones, incluidas la conexión y la sujeción. En combinación con las tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.) y arandelas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.
La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles