Tor­ni­llos de Su­je­ción

Tornillos de Sujeción (Tornillos cabeza en T, Tornillos para ranura en T, Tensores sin cabeza) según DIN 787 o DIN 6379

Los tornillos de sujeción son piezas estándar según DIN. Los tornillos de sujeción a menudo también se denominan pasadores de sujeción o tornillos para ranura en T. Los tornillos de sujeción se pueden utilizar en una amplia gama de industrias para muchas aplicaciones, incluidas la conexión y la sujeción. En combinación con los bloques en T DIN 508 (EH 23010./23020.), las tuercas DIN 6330 (EH 23070.) y las arandelas DIN 6340 (EH 23060.), forman los espárragos de apriete completos.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:

  • Tornillos cabeza en T, DIN 787
  • Tensores sin cabeza, DIN 6379, para tuercas en T (bloques en T)
  • Tensores sin cabeza, DIN 6379 b1 largo, para tuercas en T (bloques en T)
  • Tensores sin cabeza, con hexágono interior, similar a DIN 6379, para tuercas en T (bloques en T)