Filtro de producto
Su selección resultó en 32 aciertos
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 44 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 56 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 110 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 120 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 73 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 92 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 136 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero cementado
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 171 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 41 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 95 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 120 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 66 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 84 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 129 g
show article view
Material:
Acero cementado, pavonado
Más detalles
flotante – croquis 2, Acero cementado
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 161 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 44 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 25 mm
Peso: 56 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 110 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 120 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 73 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 35 mm
Peso: 92 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 20 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 136 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4112, templado
Más detalles
centraje – croquis 1, Acero inoxidable
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Alojamiento X ±0,05: 25 mm
Alojamiento D2 H7: 45 mm
Peso: 171 g
show article view
Material
Acero cementado, pavonado
Acero inoxidable 1.4112, templado
Características
El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.
Montaje
Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.
Ficha técnica EH 23111. Casquillos – para posicionar pasadores de sujeción
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del producto
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.