Filtro de producto
Su selección resultó en 16 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
5 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 5 kN
Peso: 116 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
5 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 5 kN
Peso: 125 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
6 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 6 kN
Peso: 178 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
6 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 6 kN
Peso: 191 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
8 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 8 kN
Peso: 270 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
8 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 8 kN
Peso: 287 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
10 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 10 kN
Peso: 390 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
10 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 10 kN
Peso: 416 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
5 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 5 kN
Peso: 116 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
5 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 5 kN
Peso: 125 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
6 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 6 kN
Peso: 178 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
6 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Fuerza de sujeción: 6 kN
Peso: 191 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
8 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 8 kN
Peso: 270 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
8 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 8 kN
Peso: 287 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
10 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 10 kN
Peso: 390 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Para platos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuerza de sujeción [kN]:
10 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s máx.: 9 mm
Para platos base ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Fuerza de sujeción: 10 kN
Peso: 416 g
show article view
Material
Acero termotratado, templado, pavonado
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Procedimiento
Mediante el tornillo de apriete, el pasador de sujeción y posición se centra y fija con cuatro bolas en el casquillo de posicionamiento. El tornillo de apriete se puede ajustar manualmente mediante una empuñadura manual (Referencia 23111.0900/.0902) o mediante una llave hexagonal.
Ficha técnica EH 23111. Pasadores de Sujeción y Posición
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del producto
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Disponibles casquillos compatibles.
Otros productos
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada