Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Par de apriete máx. [Nm]:
2,9 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 máx.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Par de apriete máx.: 2,9 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 6 mm – 10 mm
Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
Peso: 8 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
6 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 máx.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Par de apriete máx.: 6 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 10 mm – 15 mm
Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
Peso: 12 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
10 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 máx.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Par de apriete máx.: 10 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 15 mm – 20 mm
Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
Peso: 21 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
25 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 máx.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Par de apriete máx.: 25 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 20 mm – 30 mm
Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
Peso: 52 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
46 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 máx.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Par de apriete máx.: 46 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 30 mm – 40 mm
Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
Peso: 98 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
82 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 máx.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Par de apriete máx.: 82 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 40 mm – 60 mm
Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
Peso: 183 g
show article view
Par de apriete máx. [Nm]:
206 Nm
Más detalles
Acero
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 máx.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Par de apriete máx.: 206 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 60 mm – 125 mm
Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
Peso: 344 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
2,9 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 máx.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Par de apriete máx.: 2,9 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 6 mm – 10 mm
Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
Peso: 8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
6 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 máx.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Par de apriete máx.: 6 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 10 mm – 15 mm
Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
10 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 máx.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Par de apriete máx.: 10 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 15 mm – 20 mm
Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
Peso: 21 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
25 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 máx.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Par de apriete máx.: 25 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 20 mm – 30 mm
Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
Peso: 52 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
46 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 máx.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Par de apriete máx.: 46 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 30 mm – 40 mm
Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
Peso: 98 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
82 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 máx.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Par de apriete máx.: 82 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 40 mm – 60 mm
Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
Peso: 183 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete máx. [Nm]:
206 Nm
Más detalles
Acero inoxidable
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 máx.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Par de apriete máx.: 206 Nm
Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
Alojamiento Diámetro del eje D2 : 60 mm – 125 mm
Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
Peso: 344 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Tornillo de fijación
Acero, cincado
Acero inoxidable
Notas
La rosca d3 sirve para sujetar la herramienta de montaje (opcional).
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 3 mm d: M2,5 mm
llave hexagonal especial
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Peso: 5 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 4 mm d: M3 mm
llave hexagonal especial
SW: 4 mm
d: M3
Peso: 9 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 5 mm d: M4 mm
llave hexagonal especial
SW: 5 mm
d: M4
Peso: 17 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 6 mm d: M5 mm
llave hexagonal especial
SW: 6 mm
d: M5
Peso: 28 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 8 mm d: M6 mm
llave hexagonal especial
SW: 8 mm
d: M6
Peso: 57 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 10 mm d: M8 mm
llave hexagonal especial
SW: 10 mm
d: M8
Peso: 95 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 14 mm d: M10 mm
llave hexagonal especial
SW: 14 mm
d: M10
Peso: 250 g
Montaje
Expanda la mordaza de sujeción al diámetro del eje a sujetar.
Inserte el eje de sujeción en el agujero mediante la herramienta de montaje.
Inserte y posicione el eje.
Fije mediante un tornillo roscado SW (tenga en cuenta el par de apriete).
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.