EH 23330.
Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas areas.
Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la indústria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la indústria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.
El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.
Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.
Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superfície de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Brida
Remache
Empuñadura
tornillo de sujeción
Protector
El tornillo de sujeción debe soldarse al brazo de soporte en la posición deseada.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.