Bridas

Bridas según DIN 6314, DIN 6315 o DIN 6316

Las bridas son elementos de sujeción según DIN o estándares de la empresa. Las bridas que pertenecen a los llamados dispositivos de sujeción mecánicos, a menudo también se denominan garras de sujeción. Las bridas se pueden utilizar en una amplia gama de industrias para muchas aplicaciones, por ejemplo para fijar piezas de trabajo en un dispositivo.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:

  • Bridas, DIN 6314 planas
  • Bridas, DIN 6315 B en horquilla
  • Bridas, DIN 6316 acodadas
  • Bridas, con rebaje
  • Bridas, con nariz, cerradas
  • Bridas, con bola truncada plana, similar a DIN 6314
  • Bridas, con nariz
  • Bridas, con cara lisa, similar a 6314
  • Bridas, con morzada blanda intercambiable

Accesorios:

  • Elementos de apoyo para bridas