Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 mín.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 mín.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 68 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 mín.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 109 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 mín.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 213 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 51 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 52 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 81 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 86 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 136 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 259 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 273 g
show article view
Material
Empuñadura
Parte interna
Acero, nitrurado, pavonado
Tornillo
Acero, pavonado, calidad 8.8
Ficha técnica EH 24700. Pomos en Cruz – con cojinete axial
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.