Los pomos con control de par son elementos de maniobra según los estándares de la empresa. Los pomos dinamométricos se utilizan cuando la fuerza aplicada con la mano debe ser limitada o tener un valor definido (de 2 a 7,5 Nm, según el diseño).
El pomo con mecanismo de control de par integrado, como se conoce como llave dinamométrica, permite un límite de torsión definido al apretar. Alcanzar el par da como resultado un "sobrebloqueo". Para liberar el par se transmite indefinidamente.
La gama de productos incluye en stock:
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels