Ma­ni­llas Ple­ga­bles giratorias

EH 24532.

Su selección resultó en 9 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Artículo No.:
24532.0018
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 53 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artículo No.:
24532.0021
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 63 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Artículo No.:
24532.0022
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24532.0023
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24532.0026
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 137 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24532.0028
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 225 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24532.0123
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero inoxidable
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24532.0126
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero inoxidable
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 137 g
show article view
Manillas Plegables
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24532.0128
CAD
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero inoxidable
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 225 g
show article view
Manillas Plegables

Material

Eje

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24532. Manillas Plegables – giratorias
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada