Ma­ni­llas Ci­lín­dri­cas giratorias

EH 24530.

Su selección resultó en 18 aciertos

Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca
Eje
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Termoplástico PA, negro, mate
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0008
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Termoplástico, Acero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0010
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0210
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0020
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 42 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0220
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 42 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24530.0021
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24530.0030
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24530.0031
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 48 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24530.0040
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 79 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24530.0240
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 79 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0041
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 80 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24530.0050
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 107 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0051
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 100 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0251
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 100 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0060
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 126 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0260
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 126 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
24530.0071
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 177 g
show article view
Manillas Cilíndricas
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
24530.0271
CAD
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 177 g
show article view
Manillas Cilíndricas

Material

Eje

  • Acero, cincado por galvanización
  • Acero inoxidable 1.4305

Manilla cilíndrica

  • Termoplástico PA, negro, mate
  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24530. Manillas Cilíndricas – giratorias
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada