Este buscador de producto permite encontrar el pasador de bolas adecuado para usted entre una selección de 2.000 versiones seleccionando parámetros como el diámetro del vástago y la longitud. También ofrecemos un buscador de producto para pasadores de elevación y otros grupos de productos incluidos en la categoría de elementos normalizados.
Los pasadores de bolas son vástagos autoblocantes. Las bolas se desbloquean sin necesidad de herramientas adicionales, únicamente presionando un botón. Los pasadores de bolas pueden denominarse también pasador de fijación, pasador de seguridad o pasador de liberación rápida. Pueden usarse en múltiples industrias y aplicaciones, tales como sujetar, fijar, asegurar, bloquear, ajustar, o cambiar rápidamente de posición.
Completando nuestra gama de productos métricos, algunos artículos también están disponibles en pulgadas (cumpliendo con los estándares de aviación).
Si nuestra gama estándar de pasadores de bolas no le ofrece el artículo correcto, podemos diseñar y fabricar diseños creados especialmente según las necesidades del cliente.
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.