Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F2 [N]:
12,5 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 mín.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : 4 N
Presión1) F2 : 12,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 34 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 mín.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : 5 N
Presión1) F2 : 18 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 46 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 mín.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : 6 N
Presión1) F2 : 25 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 62 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 mín.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : 8,5 N
Presión1) F2 : 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 105 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 mín.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : 9,5 N
Presión1) F2 : 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 106 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 [N]:
11,5 N
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 mín.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Presión1) F1 : 11,5 N
Presión1) F2 : 40 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 200 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Más detalles
con pomo, sin bloqueo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 mín.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Presión1) F1 : 13 N
Presión1) F2 : 54 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 296 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F2 [N]:
12,5 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 mín.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Presión1) F1 : 4 N
Presión1) F2 : 12,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 34 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 mín.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : 5 N
Presión1) F2 : 18 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 mín.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : 6 N
Presión1) F2 : 25 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 66 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 mín.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : 8,5 N
Presión1) F2 : 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 112 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 mín.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Presión1) F1 : 9,5 N
Presión1) F2 : 38 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 117 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 [N]:
11,5 N
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 mín.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Presión1) F1 : 11,5 N
Presión1) F2 : 40 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 206 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Más detalles
con pomo y bloqueo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 mín.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Presión1) F1 : 13 N
Presión1) F2 : 54 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C
Peso: 313 g
show article view
Material
Cuerpo
Vástago
Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
Termoplástico PA 6, negro, mate
Cable
Magnético
Sensor
Termoplástico PA 6, negro, mate
Contratuerca
Acero inoxidable A2 (ISO 8675)
Notas
No desmontable.
Montaje
El sensor adjunto y el clip del sensor se pueden montar con la llave Allen adjunta. La dirección de derivación del cable del sensor se puede determinar individualmente.
Presione el sensor hacia el lado del clip del sensor.
Apriete el tornillo hexagonal interior del sensor con una ligera fuerza manual (máx. 0.1 Nm).
Sujete el clip del sensor en la ranura anular del émbolo índice en cualquier posición.
Al girar el clip del sensor, se puede ajustar la dirección de derivación el cable del sensor.
Nota:
Para evitar interferencias, ningún campo magnético debe actuar sobre el émbolo del índice.
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Ficha técnica EH 22123. Posicionadores Retráctiles – con sensor
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes