Filtro de producto
Su selección resultó en 27 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 82 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 141 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 255 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 83 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 142 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 257 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Peso: 79 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Peso: 138 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Peso: 260 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, plata
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 82 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, plata
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, plata
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 255 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, plata
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 83 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, plata
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 142 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, plata
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 257 g
show article view
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Zamak, plata
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 79 g
show article view
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Zamak, plata
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 138 g
show article view
Versión:
ajustable en altura y ancho
Más detalles
ajustable en altura y ancho – croquis 1, Zamak, plata
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 260 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, negro
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 82 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, negro
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
ajustable en ancho
Más detalles
ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, negro
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 255 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, negro
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Peso: 83 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, negro
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Peso: 142 g
show article view
Versión:
ajustable en altura
Más detalles
ajustable en altura – croquis 2, Zamak, negro
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Peso: 257 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero inoxidable 1.4408, granallado
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Eje
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.