Pa­sa­do­res de Bolas con em­pu­ña­du­ra en L efecto simple - cumple con NAS / MS17986

EH 4212.

Los Pasadores de Bolas según MS17986 / NAS1333-1343 se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Rápido y fácil desbloqueo para frecuentes y repetitivas conexiones.

Los Pasadores de Bolas (Pasadores de Liberación Rápida) se fabrican según la Norma de Aviación MS / NAS y se prueban según NAS 1332.

Tratamiento de superficies:

  • Todas las piezas en acero inoxidable pasivadas según AMS2700
  • Todas las piezas de aluminio anodizado según MIL-A-8625

Tratamiento térmico:

  • Cuerpo: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Vástago: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bola: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Su selección resultó en 165 aciertos

Diá­me­tro no­mi­nal A [in]
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Artículo No.:
4212.A04
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 18,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Artículo No.:
4212.A05
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 18,9 g
  • Descripción estándar: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Artículo No.:
4212.A06
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,2 g
  • Descripción estándar: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Artículo No.:
4212.A08
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,9 g
  • Descripción estándar: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Artículo No.:
4212.A10
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Artículo No.:
4212.A13
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Artículo No.:
4212.A14
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22 g
  • Descripción estándar: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Artículo No.:
4212.A16
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Artículo No.:
4212.A17
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23 g
  • Descripción estándar: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Artículo No.:
4212.A18
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,3 g
  • Descripción estándar: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Artículo No.:
4212.A20
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24 g
  • Descripción estándar: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Artículo No.:
4212.A22
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,7 g
  • Descripción estándar: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Artículo No.:
4212.A23
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 3/16 in
  • A mín.: 0,187 in
  • A máx.: 0,1885 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,194 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25 g
  • Descripción estándar: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Artículo No.:
4212.B04
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Artículo No.:
4212.B05
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,2 g
  • Descripción estándar: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Artículo No.:
4212.B06
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,8 g
  • Descripción estándar: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Artículo No.:
4212.B07
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,5 g
  • Descripción estándar: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Artículo No.:
4212.B08
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,1 g
  • Descripción estándar: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Artículo No.:
4212.B10
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,3 g
  • Descripción estándar: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Artículo No.:
4212.B12
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,6 g
  • Descripción estándar: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Artículo No.:
4212.B13
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,2 g
  • Descripción estándar: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Artículo No.:
4212.B14
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,8 g
  • Descripción estándar: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Artículo No.:
4212.B15
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 27,4 g
  • Descripción estándar: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C416 / NAS1334A5C16D
Artículo No.:
4212.B16
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura en L
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,5 in
  • F máx.: 1,8 in
  • G máx.: 1,27 in
  • H mín.: 0,76 in
  • K máx.: 0,34 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 28 g
  • Descripción estándar: MS17986C416 / NAS1334A5C16D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura en L

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Vástago

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Muelle

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM-A-313)

Empuñadura

  • Aluminio, negro anodizado - Alum.Alloy 380 (especificación ASTM B85/B85)

Anilla de conexión

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM A-313/A313M)

Botón

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 303 (especificación ASTM A484/484M)

Bola

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 440C (especificación AMS5630)

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Otros diámetros y longitudes que cumplen con la norma están disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS

Procedimiento

Pasador de bolas, efecto sencillo, autoblocante. Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4212. Pasadores de Bolas con empuñadura en L – efecto simple - cumple con NAS / MS17986
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada