Los pasadores de bolas según las normas de aviación (NASM / MS 17984 - 17987) son pasadores autobloqueantes de acción simple. Las bolas se desbloquean sin herramientas mediante un botón a presión. A menudo, los pasadores de bolas también se denominan pasador de bloqueo, pasador de seguridad o pasador de liberación rápida. Se pueden utilizar para fijar, bloquear, conectar o ajustar o para un cambio rápido de posiciones. Los pasadores de bola se utilizan en Soporte de Tierra (GSE) o en Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO). Los pasadores de bolas se utilizan, por ejemplo, como pasador de engranaje o pasador de derivación de dirección en el remolque de los aviones.
Los pasadores de bolas son extremadamente resistentes al cizallamiento, resistentes a la corrosión y, por lo tanto, están protegidos de manera óptima contra el desgaste.
Todos los pasadores de bolas se prueban según NAS 1332.
La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:
Otros diámetros y longitudes, que no están disponibles en stock, se pueden fabricar rápidamente, a petición del cliente.
Los archivos CAD están disponibles para su descarga en varios formatos para todos los pasadores de bolas.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos