Los pasadores de bolas según los estándares de aviación (NASM / MS 17984 - 17987) son pasadores de bloqueo automático de efecto simple. Las bolas se desbloquean sin herramientas mediante un botón a presión. A menudo, los pasadores de bola también se denominan pasadores de bloqueo, pasador de seguridad o pasador de liberación rápida. Se pueden utilizar como fijación, bloqueo, conexión, ajuste o para un cambio rápido de posiciones. Los pasadores de bolas se utilizan en Soporte Terrestre (GSE) o en Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRR). Los pasadores de bolas se utilizan, por ejemplo, como pasador de engranaje o dispositivo de dirección en el remolcado del avión.
Los pasadores de bolas son extremadamente resistentes al cizallamiento, a la corrosión y, por lo tanto, están óptimamente protegidos contra el desgaste.
Todos los pasadores de bolas se prueban de acuerdo con NAS 1332.
La extensa gama de productos incluye diferentes versiones de stock:
Otros diámetros y longitudes, que no están disponibles en stock, disponibles bajo demanda con poca antelación.
También tenemos disponibles para su descarga, en varios formatos, los archivos CAD asociados a los pasadores de liberación rápida.
Las versiones de efecto doble y las versiones especiales para aplicaciones individuales se pueden diseñar y fabricar bajo pedido.
Accesorios:
Además de la gama de productos en dimensiones en PULGADAS según las normas de aviación (MS 17984 - MS 17987), también hay disponibles versiones en dimensiones métricas.