Gracias al martillo FERROPLEX 2 en 1 puede disponer de un martillo de cerrajero y un martillo de bocas blandas a su alcance. La cabeza del martillo está hecha de acero templado de alta calidad, mientras que la boca intercambiable está fabricada en poliamida extruida. El mango del martillo está formado por un tubo de acero de precisión extruido, combinado con una protección de goma de amortiguación con un fuerte enclavamiento que hace imposible que se despegue de la cabeza. Una línea roja marca la línea de separación entre la parte dura y blanda del martillo. Disponible en diámetros de 30mm y 35mm.
Sus características hacen del martillo FERROPLEX 2 en 1, el ideal para múltiplos usos realizados tanto por profesionales como por no profesionales tanto en la industria como en el comercio. Es, además, un complemento perfecto para cualquier kit de herramientas gracias a su poco peso y pequeño tamaño.