EH 3012.
La serie SIMPLEX 3012 posee la popular combinación de bocas TPE-soft/material compuesto de goma. La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La boca de goma medio-dura (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muchas veces superior a la de un martillo de goma convencional.
El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica.
Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.
Este mallo está disponible en Ø 80 mm con un peso total de 3205 g y una longitud total de 80 cm y como mallo con boca de goma y pie (3012.281).
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, vallados, andamiajes y construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.