EH 3013.
La serie SIMPLEX 3013 posee la combinación de bocas TPE-soft/TPE-mid. Ambas bocas están hechas de elastómeros de termoplástico y no dejan marcas de color; a diferencia de los martillos de goma convencionales, no quedan molestas marcas negras.
La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee con un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles.
La boca gris semi-dura TPE-mid (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la boca de material compuesto de goma (serie 3202).
El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.
Este mallo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3125 g y una longitud total de 80 cm.
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, carpintería
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.