Mar­ti­llos lar­gos SIM­PLEX
Composición de caucho/nailon; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

EH 3728.

La maza SIMPLEX de la serie 3728 comprende la combinación de bocas de compuesto de caucho/nailon.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

La boca de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 3775g y 800mm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.

Características:

  • Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa).
  • La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
  • Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en D80mm (peso total de 3775g).

Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajo de reparación y mantenimiento

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3775 g
Artículo No.:
3728.081
Martillo largo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3775 g
  • GTIN: 4030618305019
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mango

  • Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1

  • Caucho, negro
  • Medio duro
  • Amortiguación del golpe
  • Inodoro
  • Poco desgaste

boca 2

  • Nylon, blanco
  • duro
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

  • Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3728. Martillos largos SIMPLEX – Composición de caucho/nailon; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.