La boca SIMPLEX TPE-blanda (serie 3201) es un elastómero termoplástico y el inserto más suave de la serie SIMPLEX con una dureza de aproximadamente 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, este inserto azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Este inserto está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características del producto:
para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Este artículo 3201.060 - Boca SIMPLEX TPE-blando, azul / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX TPE-blando, azul (EH 3201.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.