EH 3201.
La boca SIMPLEX TPE-blanda (serie 3201) es un elastómero termoplástico y el inserto más suave de la serie SIMPLEX con una dureza de aproximadamente 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, este inserto azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Este inserto está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características:
para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Inserto
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.