Mar­ti­llos SIM­PLEX de bocas blan­das
TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad

EH 3013.

Este martillo SIMPLEX posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3013 está disponible con la combinación de plaquitas TPE-blando/TPE-medio. Ambos insertos son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color ni, a diferencia de un mazo de goma convencional, marcas negras no deseadas.

El inserto azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero.

La boca o de TPE gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto más poderosa que es comparable a la de caucho compuesto (serie 3202).

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

  • Mazo de boca blanda SIMPLEX D80mm con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar).
  • Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
  • Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.

Áreas de aplicación

Colocación de piedra natural, albañilería y colocación de escaleras, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, colocación de puertas y ventanas, carpintería, colocación de paredes prefabricadas, posicionamiento de vigas

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2660 g
Artículo No.:
3013.082
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Versión de mango: extra corta
  • Peso: 2660 g
  • GTIN: 4030618312895
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

boca 1

  • TPE-blando, azul
  • no mancha
  • Blanda

boca 2

  • TPE-medio, gris
  • no mancha
  • Medio duro

Cuerpo

  • Fundición maleable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3013. Martillos SIMPLEX de bocas blandas – TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.