Mar­ti­llos SU­PER­CRAFT
con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

EH 3366.

La cabeza tubular de los mazos de boca blanda SUPERCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos de boca blanda SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menor tensión en las articulaciones y mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

Los insertos ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de nogal de forma ergonómica, barnizado y ultra estable tiene un efecto de amortiguación de vibraciones.

El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe. La conexión segura entre el mango y el cabezal está garantizada por una cuña de aluminio y un pasador de seguridad. Todos los cordones de soldadura están completamente soldados por robot. Extremadamente hermético y de primera calidad, una conexión soldada entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que el relleno de granalla de acero se escape incluso bajo carga máxima. El recubrimiento de energía resistente al desgaste evita la corrosión.

El mango y los insertos son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D20mm a D80mm y como mazo con un peso de hasta 9300g.

Características del producto:

  • Sin rebote, para golpes extra potentes.
  • Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
  • Bocas fabricadas en nailon especial de máxima resistencia.
  • Completamente soldado por robot.
  • Mango antivibraciones, de forma ergonómica, muy estable y de nogal barnizado.
  • El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe.
  • Mango y bocas reemplazables.
  • Disponible en tamaños que van desde D20mm a D80mm y como maza con un peso de hasta 9300g.

Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, conformado de chapa metálica, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, construcción de andamios, trabajos de enderezamiento, montaje de carcasas, construcción de plantas trabajos de mantenimiento, colocación de clavos de replanteo/barras metálicas, trabajos que requieran aplicar fuerza, trabajos de escoplo, tapicero / guarnicionero, ejecución de agujeros con el sacabocados, colocación de ojales con punzones para ojales, aplicación de grapas

Su selección resultó en 10 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Artículo No.:
3366.020
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Peso: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Artículo No.:
3366.025
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Peso: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Artículo No.:
3366.030
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Peso: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Artículo No.:
3366.035
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Peso: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Artículo No.:
3366.040
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Peso: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Artículo No.:
3366.045
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Peso: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Artículo No.:
3366.050
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Peso: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Artículo No.:
3366.060
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Peso: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Artículo No.:
3366.070
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Peso: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Artículo No.:
3366.080
Martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Peso: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Nogal americano

Bocas

  • Nylon, blanco
  • duro
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3366. Martillos SUPERCRAFT – con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SUPERCRAFT
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de insertos SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada