EH 3380.
SECURAL Plus es un desarrollo posterior del martillo SECURAL: El extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha para poder introducir juntas de los tamaños más diversos. Las bocas medio-duras de poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables. La relación entre la masa de la cabeza de tornillo y la masa de las bolas de acero en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto está adaptada de manera óptima y asegura la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada. El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.
Colocación de vidrios, colocación de junquillos de aluminio y plástico, introducir las juntas de goma
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Versión
Bocas
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.