EH 3380.
El mazo de cara blanda SECURAL es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus inserciones rectangulares.
Fabricadas en poliuretano, las inserciones de dureza media son reemplazables.
Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza del martillo y la masa del disparo, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto permite al usuario trabajar con una tensión reducida en las articulaciones mientras sigue aplicando fuerzas de impacto extremadamente altas.
Soldada en dirección longitudinal, la carcasa proporciona una conexión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.
Este producto está disponible en dos tamaños: 680g y 1000g con superficies de impacto de 30x40mm y 35x45mm, respectivamente.
Características del producto:
Parqué y suelo laminado, colocación de puertas y ventanas, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, carpintería, conformado de chapa metálica, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajo de reparación, trabajos de escoplo
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Versión
Bocas
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.