In­ser­to SU­PER­CRAFT para mar­ti­llo com­bi­na­do FE­RRO­PLEX

EH 3508.

Los insertos de nailon (serie 3508) con una dureza de aproximadamente 73 Shore D son muy duras. Estos insertos de poliamida blanca ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero. Soportan las fuerzas de alto impacto producidas por los mazos de cara blanda sin rebote. Además, son resistentes al aceite y la grasa y también se utilizan en martillos, mazos de boca blanda SUPERCRAFT, punzones y martillos largos SUPERCRAFT.

Estos insertos están disponibles en tamaños que van desde D10mm a D100mm.

Características del producto:

  • Inserto de nailon SUPERCRAFT (poliamida).
  • Blanco.
  • Duro.
  • Muy resistente al desgaste.
  • Sin astillado incluso en temperaturas bajo cero.
  • Resistente al aceite y la grasa.
  • Disponible en tamaños de D10mm a D100mm.

Bocas de nailon especial aptas para fuertes impactos, larga vida útil, sin esquirlas incluso a temperaturas bajo cero.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artículo No.:
3508.030
Boca SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Peso: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
Artículo No.:
3508.035
Boca SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT
  • Ø: 35 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 36,5 mm x 36,5 mm x 22 mm
  • Peso: 23 g
  • GTIN: 4030618301905
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Inserto

  • Nylon, blanco
  • duro
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3508. Inserto SUPERCRAFT para martillo combinado FERROPLEX
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.