EH 3008.
El martillo de talar SIMPLEX de Halder combina dos herramientas en una: un martillo de talar y una maza no férrica con una calidad absolutamente profesional, con lo cual ofrece un considerable ahorro de costes en comparación con la compra individual. La alta calidad del producto está certificada por el organismo Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). La boca seccionadora forjada de acero de carbono de alta calidad proporciona un efecto de seccionado extraordinariamente bueno gracias a su punta reversible. Este se potencia adicionalmente con el peso total de 4100 g y el peso elevado de la cabeza. El protector de cuero para el filo protege de lesiones durante el transporte.
La boca de nylon dura de Ø 60 mm de poliamida blanca ofrece unas propiedades de impacto extraordinarias y garantiza la máxima resistencia y durabilidad. Está hecha de material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico inyectadas es considerablemente más sólida y resistente al desgaste y no se astilla incluso a temperaturas bajo cero. El uso de este lado de protección al seccionar madera con la cuña evita por completo el peligro de lesiones por astillas metálicas. Las cuñas de plástico y de aluminio tienen una vida útil netamente más larga. El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura. El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica. Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.
Características del producto:
Extracción manual de madera, boca de superplástico para golpear la cuña metálica, secciona troncos de 1 metro, secciona madera de tala con la cuña, clavado de estacas de madera, jardinería y paisajismo, vallados
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
boca 1
boca 2
Cuerpo
Mango
La bocas seccionadora 3210.160 debe montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido 3011.160!
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.