1612.400 - Elementos de Montaje

Sis­te­ma
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1612.400
Documentos
Elementos de Montaje
  • Sistema: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Peso: 2433 g
Elementos de Montaje

Material

  • Fundición gris, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1612.400
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.