1512.000 - Elementos de Montaje

Sis­te­ma
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1512.000
Documentos
Elementos de Montaje
  • Sistema: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 1431 g
Elementos de Montaje

Material

  • Fundición gris, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1512.000
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.