Blo­ques de Su­je­ción longitud 400 - 700

EH 1585.

Su selección resultó en 4 aciertos

l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
Artículo No.:
1585.400
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Número n1: 2
  • Número n2: 4
  • Número n3: 7
  • Peso: 5 kg
show article view
Bloques de Sujeción
l1 [mm]:
500 mm
Artículo No.:
1585.500
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Número n1: 3
  • Número n2: 5
  • Número n3: 9
  • Peso: 6 kg
show article view
Bloques de Sujeción
l1 [mm]:
600 mm
Artículo No.:
1585.600
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Número n1: 4
  • Número n2: 6
  • Número n3: 11
  • Peso: 6 kg
show article view
Bloques de Sujeción
l1 [mm]:
700 mm
Artículo No.:
1585.700
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Número n1: 5
  • Número n2: 7
  • Número n3: 13
  • Peso: 8 kg
show article view
Bloques de Sujeción

Material

  • Acero para utillajes, templado
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.401
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 4
  • Peso: 304 g
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.501
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 5
  • Peso: 354 g
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.601
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 6
  • Peso: 446 g
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.701
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 7
  • Peso: 453 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1585. Bloques de Sujeción – longitud 400 - 700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.