Pla­tos Base

EH 1102.100 - EH 1102.200

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
d1 [mm]
d3 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
3 x 3
Artículo No.:
1102.100
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Número de ranuras en T: 3 x 3
  • Peso: 21 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 5
Artículo No.:
1102.200
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 5
  • Peso: 37 kg
show article view
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1102.100 - EH 1102.200 Platos Base
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.