Pla­tos Base adecuados en palets DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Su selección resultó en 5 aciertos

Sis­te­ma
a1 x a2 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
CAD
Disponible
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 5
Artículo No.:
1100.700
CAD
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Para tornillos: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 5
  • Peso: 56 kg
Más detalles
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 7
Artículo No.:
1100.800
CAD
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para tornillos: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 7
  • Peso: 84 kg
Más detalles
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
9 x 9
Artículo No.:
1100.900
CAD
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para tornillos: M16
  • y: 16 mm
  • Número de ranuras en T: 9 x 9
  • Peso: 152 kg
Más detalles
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 7
Artículo No.:
1103.300
CAD
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Para tornillos: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 7
  • Peso: 69 kg
Más detalles
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 9
Artículo No.:
1103.500
CAD
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para tornillos: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 9
  • Peso: 121 kg
Más detalles
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1100.700 - EH 1103.500 Platos Base – adecuados en palets DIN 55 201
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.