This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Sistemas Múltiples de Mordazas

Sistemas Múltiples de Mordazas

El sistema de sujeción múltiple con su estructura modular le permite sujetar piezas de manera rápida y segura. El sistema consta de bloques de sujeción, topes, bridas de fijación/presión, apoyos y un tope lateral. Esta amplia selección de elementos le permite sujetar sin problemas piezas con las dimensiones más diversas, una sola o varias a la vez.

Propiedades generales

  • Los bloques de sujeción sirven para el alojamiento de bridas de fijación/presión de los tamaños M8 y M12.
  • Su perfil estriado permite sujetar los componentes con seguridad con una fuerza de sujeción de hasta 4 toneladas.
  • El paso del dentado es de 2.5 mm.
  • La precisión de cada fila de dientes hasta los taladros de posicionamiento es de +/- 0.01 mm
  • Además, las roscas M6 situadas en ambos lados permiten fijar topes laterales.

La gama de sistemas de sujeción múltiple incluida en los sistemas de elementos modulares abarca grupos de productos como bloques de sujeción, topes, bridas de fijación/presión y apoyos. Estas piezas están disponibles en stock.

La selección se divide en las siguientes categorías

  • Componentes (varios bloques de sujeción, bridas de de fijación/presión, adaptadores, topes laterales, herramientas de inserción, soportes, topes)
  • Elementos de bloqueo
  • Gamas estándar

Disponibles para descargar en varios formatos, los archivos CAD.