1701.130 - Mordazas de Sujeción Básicas
duro

  • Un lado liso y pulido, un lado estriado
  • Roscas adicionales para los paralelismos y para montar las mordazas de sujeción intercambiables (ref. num. 1701.250-1701.280) en el lado liso
  • Soportes para el sistema de click (ref. num. 1701.190-1701.200) en ambos lados de la mordaza

Este artículo 1701.130 - Mordazas de Sujeción Básicas duro / Mordaza de Sujeción, móvil () es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas de Su­je­ción Bá­si­cas duro (EH 1701.)

Ver­sión
cro­quis
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, móvil
cro­quis:
2
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artículo No.:
1701.130
Documentos
Mordazas de Sujeción Básicas
  • Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
Mordazas de Sujeción Básicas

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.130
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.