Topes para las Pie­zas a Me­ca­ni­zar

EH 1705.

  • Pueden montarse en las posiciones previstas en ambos lados de la mordaza
  • Rosca de fijación M 8
  • Se puede pre-montar con varias medidas fijas
  • Posición pre-establecida del tercer eje de la pieza a mecanizar

Su selección resultó en 1 aciertos

b mín. [mm]
b máx. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
Artículo No.
Disponible
b mín. [mm]:
27 mm
b máx. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1705.110
Topes para las Piezas a Mecanizar
  • b mín.: 27 mm
  • b máx.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Peso: 417 g
Más detalles
Topes para las Piezas a Mecanizar

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1705. Topes para las Piezas a Mecanizar
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.