Vi­so­res para Nivel de Acei­te

EH 22860.

Los visores de nivel se pueden utilizar para controlar el nivel en depósitos sin sobrepresión. 

Su selección resultó en 8 aciertos

Ver­sión
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
16 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
22860.0016
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • sin indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b mín.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • Alojamiento D H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 9,1 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
sin indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
22 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22860.0022
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • sin indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b mín.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • Alojamiento D H11: 28 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
sin indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
32 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
22860.0032
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • sin indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b mín.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • Alojamiento D H11: 38 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 34 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
sin indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
50 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
58 mm
Artículo No.:
22860.0050
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • sin indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b mín.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • Alojamiento D H11: 58 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 87 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
con indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
16 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
22860.0116
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • con indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b mín.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • Alojamiento D H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 9,2 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
con indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
22 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22860.0122
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • con indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b mín.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • h: 6 mm
  • Alojamiento D H11: 28 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
con indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
32 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
22860.0132
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • con indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b mín.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Alojamiento D H11: 38 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite
Ver­sión:
con indicador de nivel de aceite
Me­di­da (campo de vi­sión) d1 [mm]:
50 mm
Alo­ja­mien­to D H11 [mm]:
58 mm
Artículo No.:
22860.0150
CAD
Documentos
Visores para Nivel de Aceite
  • con indicador de nivel de aceite
  • Medida (campo de visión) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b mín.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • h: 10 mm
  • Alojamiento D H11: 58 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Peso: 85 g
show article view
Visores para Nivel de Aceite

Material

Junta de estanqueidad

  • Resistente al aceite y a la gasolina

Reflector

  • Plástico, blanco

Anilla lisa

  • Aluminio Al

Visor de aceite

  • Plexiglás (PMMA), transparente
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1: 16 mm
Artículo No.:
22860.0816
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Peso: 16 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1: 22 mm
Artículo No.:
22860.0822
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Peso: 30 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1: 32 mm
Artículo No.:
22860.0832
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Peso: 36 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1: 50 mm
Artículo No.:
22860.0850
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • Medida (campo de visión) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Peso: 49 g

Montaje

Se puede montar en agujero no roscado H11. Hermeticidad asegurada apretando la anilla.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22860. Visores para Nivel de Aceite
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.