Filtro de producto
Su selección resultó en 74 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M5
l: 25 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Peso: 5,6 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M5
l: 30 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Peso: 6,4 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M5
l: 35 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Peso: 7,1 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M5
l: 40 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Peso: 7,9 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M6
l: 30 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Peso: 9,5 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M6
l: 40 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M6
l: 50 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M6
l: 60 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Peso: 16 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M6
l: 80 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Peso: 20 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l: 40 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Peso: 22 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l: 50 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l: 60 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l: 80 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Peso: 37 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l: 100 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Peso: 44 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l: 50 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l: 60 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Peso: 43 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l: 75 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l: 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l: 120 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Peso: 72 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l: 50 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Peso: 59 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l: 60 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Peso: 68 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l: 80 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Peso: 85 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l: 100 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Peso: 102 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l: 120 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Peso: 119 g
show article view
Material
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
Acero inoxidable 1.4301
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Para el apriete: consultar los Datos Técnicos
Ficha técnica EH 22980. Tornillos de Articulación – DIN 444, forma B
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.