22880.0520 - Herramientas de Montaje
para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago

Herramienta de montaje segura y sencilla para los tapones de cierre Expander® con vástago a tracción/vástago a tracción largo.

Detalles técnicos de las herramientas de montaje neumático:

  • Presión de trabajo: min. 5 bar / máx. 7 bar
  • Volumen de aire necesario a 5.6 bar = 3.5 l
  • Nivel acústico de trabajo <75 db(A)
  • Tiempo del ciclo 2 s

Atención: Para el equipo original, las herramientas de montaje incluyen el pistón, las mordazas de sujeción y las carcasas para las mordazas. En el equipo original no se incluyen las boquillas. Deben pedirse por sepaardo. 

Este artículo 22880.0520 - Herramientas de Montaje para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago / herramienta de montaje, operada neumáticamente (ExTool 040-1), para medidas (d1) 7 a 10 (Fuerza de retención: 24 kN [a 7 bar]) es una variante del grupo de artículos He­rra­mien­tas de Mon­ta­je para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago (EH 22880.)

Ver­sión
cro­quis
Fuer­za de re­ten­ción [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
herramienta de montaje, operada neumáticamente (ExTool 040-1), para medidas (d1) 7 a 10
cro­quis:
1
Fuer­za de re­ten­ción [kN]:
24 kN [a 7 bar]
Artículo No.:
22880.0520
Documentos
Herramientas de Montaje
  • herramienta de montaje, operada neumáticamente (ExTool 040-1), para medidas (d1) 7 a 10 – croquis 1
  • Fuerza de retención: 24 kN [a 7 bar]
  • Carrera: ~ 18 mm
  • d1: ~ 28 mm
  • d2: ~ 34 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 92 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Peso: 408 g
Herramientas de Montaje
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
boquilla
Dimensión nominal d1: 7 mm
Artículo No.:
22880.0535
Boquilla para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • boquilla
  • Descripción: boquilla – croquis 2
  • Dimensión nominal d1: 7 mm
  • Peso: 9,5 g
Producto:
boquilla
Dimensión nominal d1: 8 mm
Artículo No.:
22880.0526
Boquilla para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • boquilla
  • Descripción: boquilla – croquis 2
  • Dimensión nominal d1: 8 mm
  • Peso: 11 g
Producto:
boquilla
Dimensión nominal d1: 9 mm
Artículo No.:
22880.0527
Boquilla para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • boquilla
  • Descripción: boquilla – croquis 2
  • Dimensión nominal d1: 9 mm
  • Peso: 9,5 g
Producto:
boquilla
Dimensión nominal d1: 10 mm
Artículo No.:
22880.0528
Boquilla para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • boquilla
  • Descripción: boquilla – croquis 2
  • Dimensión nominal d1: 10 mm
  • Peso: 9,7 g
Producto:
pistón
para tapón de cierre a expansión Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)pistón
: pistón
Artículo No.:
22880.0570
Accesorio para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • pistón
  • Descripción: pistón – croquis 2
  • Peso: 20 g
Producto:
mordazas de bloqueo
para tapón de cierre a expansión Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)mordazas de bloqueo
: mordazas de bloqueo
Artículo No.:
22880.0571
Accesorio para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • mordazas de bloqueo
  • Descripción: mordazas de bloqueo – croquis 2
  • Peso: 10 g
Producto:
alojamiento para mordazas de bloqueo
para tapón de cierre a expansión Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)alojamiento para mordazas de bloqueo
: alojamiento para mordazas de bloqueo
Artículo No.:
22880.0572
Accesorio para herramienta de montaje 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • alojamiento para mordazas de bloqueo
  • Descripción: alojamiento para mordazas de bloqueo – croquis 2
  • Peso: 41 g

Material

  • Bajo demanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.