Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluídos, como por ejemplo, en utillajes hidraúlicos. El montaje se realiza presionando el tapón de cierre en el agujero mediante la herramienta de montaje.
Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.
Este artículo 22880.0172 - Herramientas de Montaje para tapón de cierre a expansión Expander® / (d1: 22 mm) es una variante del grupo de artículos Herramientas de Montaje para tapón de cierre a expansión Expander® (EH 22880.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles