22880.0426 - Distanciadores
para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago largo

Utilizado para colocar obturadores Expander® con vástago largo.

Este artículo 22880.0426 - Distanciadores para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago largo / (d1: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Dis­tan­cia­do­res para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago largo (EH 22880.)

d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22880.0426
Documentos
Distanciadores
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Peso: 3,8 g
Distanciadores

Material

Cuerpo

  • Acero cementado, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22880.0426
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.