Uni­da­des de Mo­ni­to­reo  para sensores de posicionamiento, neumático

EH 22800.

La unidad de monitoreo se utiliza en combinación con sensores de posicionamiento (EH 22800).

Junto con los sensores de posicionamiento, el sensor de presion de retorno hace posible sondear el correcto posicionamiento de la pieza de trabajo.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
Pre­sión de tra­ba­jo [bar]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
Pre­sión de tra­ba­jo [bar]:
0 bar – 10 bar
Artículo No.:
22800.0701
CAD
Unidades de Monitoreo 
  • sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
  • Presión de trabajo: 0 bar – 10 bar
  • Peso: 167 g
Más detalles
Unidades de Monitoreo 

Material

Cuerpo

  • plástico

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
Peso: 84 g
Artículo No.:
22800.0702
Cable de conexión circular
  • cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
  • L: 2000 mm
  • Peso: 84 g
Producto:
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
Peso: 26 g
Artículo No.:
22800.0703
Marco de instalación
  • marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
  • Peso: 26 g
Producto:
fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12 
Peso: 100 g
Artículo No.:
22800.0704
Fuente de alimentación
  • fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12 
  • L: 1500 mm
  • Peso: 100 g
Producto:
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
Peso: 22 g
Artículo No.:
22800.0710
Regulador de presión
  • regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
  • Peso: 22 g
Producto:
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Artículo No.:
22800.0711
Pieza de conexión
  • pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
  • Peso: 17 g
Producto:
manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 43 g
Artículo No.:
22800.0712
Manguera neumática
  • manguera neumática Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Peso: 43 g
Producto:
racor, para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Artículo No.:
22800.0713
Racor
  • racor, para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 4,7 g
Producto:
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Artículo No.:
22800.0714
Racor en T
  • racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Artículo No.:
22800.0715
Racor en Y
  • racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,5 g

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.