Trans­mi­so­res de Radio para unidad de sondeo

EH 22810.

Para la transferencia sin cables de la señal de sondeo.

El transmisor de radio se instala cerca de la unidad de sondeo y se conecta a la clavija del cable de silicona. El transmisor hace que la señal de sondeo esté disponible por radio  y no requiere conexión de cable adicional. Alimentación por batería. 

El radio transmisor cumple con los requisitos de la clase de protección IP 67 (material robusto) y, por lo tanto, es adecuado para su uso con lubricantes refrigerantes.

Frecuencia: 868.3 MHz (EU, Suiza)

Otras frecuencias disponibles bajo demanda.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
Para ref. num.
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
Transmisor de radio universal con tapas protectoras
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
Para ref. num.:
22810.0008 / .0012
Artículo No.:
22810.9010
CAD
Transmisores de Radio
  • Transmisor de radio universal con tapas protectoras
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • Peso: 288 g
Más detalles
Transmisores de Radio

Notas

Se incluye una batería AA (3.6 V).

Puede solicitar información complementaria.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
capuchón de protección
para unidad de sondeo
capuchón de protección
Artículo No.:
22810.9011
Accesorios
  • capuchón de protección
  • Peso: 4,9 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22810. Transmisores de Radio – para unidad de sondeo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.